??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-665 - Strain relief plate, 5-pole, Pin spacing 7.5 mm
Lista materiałowa
232-665
BESTNR
Nr zamówienia.
232-665
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
17.50 mm
BREITE
szerokość
54.00 mm
TIEFE
głębokość
38.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
9.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14