??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-762 a 232-772 - connettore femmina con reofori a saldare diritti passo 7,62 mm/0,3 in PIN A SALDARE 0.6x1 MM codificabile direzione d'innesto perpendicolare al circuito stampato con pareti laterali
Lista materiale
232-766
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
7.62 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
18.25 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
11.60 mm
FARBE
Colore
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5.08 mm + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02