??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
753-452 - Módulo de ebtradas analógicas, 2 canales 0-20 mA Entrada diferencial
Lista de materiales
753-452
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01