??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2091-1422/200-000 hasta 2091-1432/200-000 - THR-Plug with right angled solder pin pin spacing 3.5 mm / 0.138 in
Lista de materiales
2091-1425/200-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
12.40 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
17.50 mm
FARBE
Color
gris claro
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin spacing + 5.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02