??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
704-5014 - Module interface pour système de précâblage, Connecteurs selon la norme DIN 41651, Connecteur mâle, 20 pôles, sortie de relais à 16 canaux, 1 contact RT, 1 x découpe, Bornes pour circuits imprimées à 2 étages, sans relais, en support de montage
Nomenclature
704-5014
BESTNR
No de produit
704-5014
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
105.00 mm
BREITE
Largeur
180.00 mm
TIEFE
Profondeur
50.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
550.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01