??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
20032 - Linear modules pneumatic with rail guide
Bill of material
20032-4035
BEST
Order No.
GR
size
4
S
Hub S
mm
HUBST
mm
Enter value for HUBST
mm
cm
inch
ft
E
mm
L
mm
P
mm
KK
Piston force at 6 bar
18 N
RKRAFT
Retraction force at 6 bars
13 N
ZYLINDER
Cylinder Ø
8 mm
LVD
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm
ccm
PASSSD
Suitable shock absorber
26300-0810008
PASSNS
Suitable proximitiy switch
20900-020X5000
M1
torque
8 Nm
M2
torque
8 Nm
M3
torque
4 Nm
S1
13 + C (Hub) mm
S2
7.5 mm
S3
10 mm
TZD
basic dynamic load rating
1200 N
TZS
basic static load rating
1960 N
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.