??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2702, 2703 - High-Capacity Rigid Caster
Bill of material
2702
PN
SERIES
Series
15/40
MATERIAL
Material
Steel/Polyurethane
A
4.500 인치
B
3.625 인치
C
3.000 인치
D
4.000 인치
E
3.000 인치
F
2.625 인치
G
0.420 인치
H
7.500 인치
J
인치
K
인치
WEIGHT