품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12090
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12090_in_asmtab.prj},{NB=12090_in},{PN=12090},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{LOCK=Keyed Alike},{A=3.150},{B=2.488},{C=2.953},{D=1.181},{E=2.598},{F=2.087},{G=1.378},{H=0.787},{W=1.24},{CC=8-15, 8-40},{PPATH=12090_in_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12090, 12091, 12092_in - Slam Latch
Bill of material
12090
PN
Part No.
12090
12090
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
LOCK
Lock
Keyed Alike
Keyed Alike
A
3.150
인치
B
2.488
인치
C
2.953
인치
D
1.181
인치
E
2.598
인치
F
2.087
인치
G
1.378
인치
H
0.787
인치
W
Weight
1.24
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40