??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12101, 12102, 12104, 12105, 12119, 12120, 12122, 12123, 12128, 12129, 12131, 12132_in - Plastic Lift-Off Hinges
Bill of material
12101
PN
Part No.
ST
Slot Tab
英寸
POS
Position
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
1.890 英寸
B
1.102 英寸
C
英寸
D
英寸
E
E Dia.
0.551 英寸
F
0.354 英寸
G
G Dia.
0.252 英寸
ML
Max. Load
W
Weight
Lbs.
CC
Compatibility Code