피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2491
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/2491_asmtab.prj},{NB=2491},{SERIES=10 Series},{SIZE=1.000},{SIZE1=1.000,2.000},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=0.188},{B=0.563},{C=1.000},{D=0.938},{E=1.938},{L=0.250},{M=0.875},{N=1/4-20},{P=0.375},{Q=1.000},{R=0.255},{S=0.375},{T=0.500},{PPATH=2491_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2491, 2436, 2494, 2435 - Single Mesh Panel Retainers
Bill of material
2491
PN
Part No.
2491
2491
SERIES
Series
10 Series
10 Series
SIZE
Size Selection
1.000
2.000
1.000
2.000
인치
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
DESC
Description
Mesh Retainer w/ Backing Plate
A
0.188
0.188
인치
B
0.563
0.563
인치
C
1.000
1.000
인치
D
0.938
0.938
인치
E
1.938
1.938
인치
F
0.500
0.500
인치
G
1.000
1.000
인치
H
0.000
인치
J
0.000
인치
K
0.000
인치
L
0.250
0.250
인치
M
0.875
0.875
인치
N
N (Tap Thru)
1/4-20
1/4-20
P
0.375
0.375
인치
Q
1.000
1.000
인치
R
R Dia.
0.255
0.255
인치
S
0.375
0.375
인치
T
0.500
0.500
인치
W
Weight
.055
.055
lbs.