피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4172-Black
80/20
Metric
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/dynamic_pivots/25_4172_asmtab.prj},{NB=25-4172-Black},{PN=25-4172-Black},{A=4.00},{B=50.00},{C=24.75},{D=25.00},{E=12.50},{F=M6 FHSCS},{G=13.16},{H=11.84},{J=8.00},{K=25.00},{L=12.50},{MHI=M6 x 10mm FSHCS & Economy T-Nut (2Pcs.)},{W=.0220},{PPATH=25_4172_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4172, 40-4343, 25-4172-Black, 40-4343-Black - Straight Pivot Arm
Bill of material
25-4172-Black
PN
Part No.
25-4172-Black
25-4172-Black
A
4.00
4.00
mm
B
50.00
50.00
mm
C
24.75
24.75
mm
D
25.00
25.00
mm
E
E (Radius)
12.50
12.50
mm
F
F (Drill Thru and Countersink)
M6 FHSCS
M6 FHSCS
G
13.16
13.16
mm
H
11.84
11.84
mm
J
J Dia.
8.00
8.00
mm
K
25.00
25.00
mm
L
12.50
12.50
mm
MHI
Mounting Hardware Included
M6 x 10mm FSHCS & Economy T-Nut (2Pcs.)
M6 x 10mm FSHCS & Economy T-Nut (2Pcs.)
W
Weight
.0220
.0220
kg.