피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4128-Black
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/25_4128.prj},{NB=25-4128-Black},{PN=25-4128-Black},{A=100.00},{B=50.00},{D=25.00},{E=12.50},{F=6.35},{T=4.00},{W=.107},{A1=12.5000},{C1=37.500},{C2=12.500},{C3=62.500},{C4=87.500},{D1=4.000},{COLOR=0,0,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4128, 25-4128-Black, 40-4328, 40-4328-Black - 12 Hole 90 deg Joining Plate
Bill of material
25-4128-Black
PN
Part No.
25-4128-Black
25-4128-Black
A
100.00
100.00
mm
B
50.00
50.00
mm
D
25.00
25.00
mm
E
12.50
12.50
mm
F
F Dia.
6.35
6.35
mm
T
4.00
4.00
mm
W
Weight
.107
.107
kg