??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LT-MAX-300 - ABS-Lock T-MAX
Bill of material
LT-MAX-300
ARTIKELID
Item Code
LT-MAX-300
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock T-MAX
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor,tested in accordance with EN795:2012 and CEN / TS 16415:2017!with beam clamps made of hot-dip galvanized steel.flange = 300mmfor flange thicknesses from 5 mm to 30 mm.for max. 3 persons.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.In case of order, specify flange widths!
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock TAnschlageinrichtung ABS-Lock T oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Inkl. Befestigungsmaterial.Befestigung mit zwei speziellen Trägerklemmen, ohne Beschädigung des Stahlträgers.Geeignet für Flanschdicken von 8 bis 16 mm.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-t-max.html
ANWENDUNG
Application
Overhead
MATERIAL
Material
Stainless Steel, steel
UNTERGRUND
Substructure
Steel
GTIN
4260486767972
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece