피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
850FH06509S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/850_series_asmtab.prj},{NB=850FH06509S},{SER=850 Series},{MO=S},{TT=FH},{D=6},{W=3.00000000},{SLO=},{BR=},{WB=09},{HDX=10.0000},{HDY=10.0000},{HDIA=0.8125},{Y=12.0000},{PPATH=850_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
850 - Kingpinless Dual (to 30000 lb/ea)
Bill of material
850FH06509S
PN
Part Number
850FH06509S
SER
Series
850 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
12" x 12"
TT
Wheel Type
FH - Drop-Forged Steel (Large Bore)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
OG - Polyurethane Press-On
PA - Polyurethane (Aluminum Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
FH - Drop-Forged Steel (Large Bore)
PY - Polyurethane (Cast Iron Core)
PX - Thick Polyurethane (Cast Iron Core)
OG - Polyurethane Press-On
PA - Polyurethane (Aluminum Core)
MR - Moldon Rubber (Cast Iron Core)
D
Wheel Diameter
6.000
10.000
6.000
10.000
인치
W
Tread Width
3
3
인치
SLO
Swivel Lock
None
Swivel Lock (L)
None
Swivel Lock (L)
BR
Brake Type
None
F - Face Contact
None
F - Face Contact
WFACE
Wheel Face
Machined flat with rounded edges
WFIN
Wheel Color
Clear coat enamel
TEMPR
Temperature Range
Up to +800°F
HARD
Hardness
Rockwell 80 B
WB
Bearing Type
Tapered Roller
Tapered Roller
CAP
Capacity
30000
lbs.
H
Mount Height
11
인치
SL
Swivel Lead
3 1/4
인치
R
Swivel Radius
6 1/4
인치