??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
50263565 - Centering bushing
Bill of material
50263565 Centering bushing 8h6x3.5 mm
BNR
Order number
50263565
TYP
Type
8h6x3.5 mm
A
Dimension A
8 mm
B
Dimension B
3.5 mm
C
Dimension C
5.4 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.001 kg