피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 90043040017 Blind Flange ANSI steel galvanized steel galvanized 400 - 16 MOP 20 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/backing_rings_accessories/90_043.prj},{NB=AGRU_90043040017_Blind Flange ANSI_steel galvanized_steel galvanized_400 - 16 MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=90043040017},{M=90043040017},{BILDCODE=90.043},{WEIGHT=68.000},{DIMENSIONLANG=400 - 16\" MOP 20 bar},{DURCHMESSER=400},{EXT_BEZ_1=Blind Flange ANSI},{EXT_BEZ_2=steel galvanized},{MATERIAL=steel galvanized},{HERSTELLV=ASME B16.5 Class 150},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=400.000},{IDA=16.000},{D=595.000},{D2=29.000},{B=35.000},{K=539.750},{P=20.000},{NUMB=16.000},{XX=400 - 16 MOP 20 bar},{X1=70011}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
90.043 - Blind Flange ANSI
Bill of material
AGRU_90043040017_Blind Flange ANSI_steel galvanized_steel galvanized_400 - 16 MOP 20 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
90043040017
90043040017
M
Article number
90043040017
90043040017
BILDCODE
Image Code
90.043
WEIGHT
Weight
68.000
68.000
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
400 - 16" MOP 20 bar
400 - 16" MOP 20 bar
DURCHMESSER
Dimension short
400
400
EXT_BEZ_1
Description 1
Blind Flange ANSI
EXT_BEZ_2
Description 2
steel galvanized
MATERIAL
Material
steel galvanized
HERSTELLV
Manufacturing process
ASME B16.5 Class 150
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection
DA
Outside diameter (DAOD)
400.000
400.000
mm
IDA
16.000
16.000
인치
D
595.000
595.000
mm
D2
29.000
29.000
mm
B
35.000
35.000
mm
K
539.750
539.750
mm
P
20.000
bar
NUMB
16.000
16.000
X1
70011