??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
289 - Toma de derivación S. Topload
Lista de materiales
AGRU_70289459011_Spigot saddle System Topload_PE 100-RC black_450/90 SDR11 MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
289
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Toma de derivación S. Topload
MATERIAL
Material
PE 100-RC negro
HERSTELLV
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
electrofusión
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S1
mm
L3
mm
D
mm
H
mm
X1
70110