??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012 - Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_17012014011_Stub Flange DIN_short spigot_PPs grey_140X12.7 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
012
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Stub Flange DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
EXT_BEZ_4
Description 4
flame retardant
MATERIAL
Material
PPs grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L3
mm
D3
mm
D4
mm
H
mm