피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 72244003211 Pressure retaining valve V186 PTFE diaphragm PP Pure grey 32 - SDR11 MOP 10 bar
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/244.prj},{NB=AGRU_72244003211_Pressure retaining valve V186_PTFE diaphragm_PP Pure grey_32 - SDR11 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72244003211},{M=72244003211},{BILDCODE=244},{WEIGHT=1.035},{DIMENSIONLANG=32 - SDR11 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Pressure retaining valve V186},{EXT_BEZ_2=PTFE diaphragm},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=198.000},{D=112.000},{H=199.000},{B=27.000},{P=10.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
244 - Pressure retaining valve V186
Bill of material
AGRU_72244003211_Pressure retaining valve V186_PTFE diaphragm_PP Pure grey_32 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
72244003211
72244003211
M
Article number
72244003211
72244003211
BILDCODE
Image Code
244
WEIGHT
Weight
1.035
1.035
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
32 - SDR11 MOP 10 bar
32 - SDR11 MOP 10 bar
DURCHMESSER
Dimension short
32
32
EXT_BEZ_1
Description 1
Pressure retaining valve V186
EXT_BEZ_2
Description 2
PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
DN
25.000
25.000
S
2.900
2.900
mm
L
Dimension L
198.000
198.000
mm
D
112.000
112.000
mm
H
199.000
199.000
mm
B
27.000
27.000
mm
P
10.000
bar