??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
72.343 - Válvula de diafragma T
Lista de peças
AGRU_72343402111_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_40/20 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
72.343
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Válvula de diafragma T
EXT_BEZ_2
Descrição 2
controle manual
EXT_BEZ_3
Descrição 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure cinza
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
IDA1
polegada
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
36.000 mm
L3
mm
L4
mm
D
85.000 mm
H
mm
T
17.000 mm
KGEW
mm
E
Dimension E
0.000 mm