피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
polski
português
svenska
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: AHP Merkle
생성됨: 06.06.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, italian, french, finnish, danish, czech, swedish, polish, portuguese, spanish, russian, hungarian, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
AHP Merkle
clevis DHZ LB-LD-30 - Art.Nr.: 104196
AHP Merkle
ahp.cylinder accessories
Bearing pedestals
DIN Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ahp/zubehoer_v6/lagerbock/normzylinder/lagerbock_lb_ld.prj},{NB=Lagerbock DHZ LB-LD-30 - Art.Nr.: 104196},{ARTIKEL=104196},{LB=30},{K=70.00},{I=22.00},{H=85.00},{P=63.00},{F=62.00},{Q=120.00},{R=30.00},{B=160.00},{A=135.00},{G=97.00},{C=90.00},{D=115.00},{O=24.00},{M=25.00},{N=5.40},{E=17.50},{D2=33.00},{LG=62.00},{DG=26.00},{CS=40.00},{CNSDENSITY=7.860},{CNSCOGX=-54},{CNSCOGZ=-43},{FONTHEIGHT=5.000},{DIMENSIONDIST=15.000},{IDNR=},{TYP=LB-LD-30},{MAXKRAFT=50},{PDF=hier klicken um Katalogblatt anzuzeigen},{CNSMNTINTV=hier klicken um Betriebs- und Wartungshinweise anzuzeigen},{CNSMAT=Stahl},{INFO=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
AHP Merkle
Description
LB-LD (ISO 8133) - clevis
Bill of material
clevis DHZ LB-LD-30 - Art.Nr.: 104196
ARTIKEL
Part number
104196
104196
mm
TYP
description
LB-LD-30
LB-LD-30
mm
LB
diameter
30
30
mm
MAXKRAFT
Maximum load
50
50
kN
INFO
Information
Suitable for AHP standard cylinders ✔
Suitable for AHP standard cylinders
PDF
catalog page
click here to show catalog page
CNSMNTINTV
Operating- and maintenance instructions
click here to display operating and maintenance instructions