??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFE-30-Z - 30中心孔6.8系列铝型材--连接件*槽内直线件
Bill of material
CFE-30-Z
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
CFE1
C2
SYXC
30系列
GG
单个供货
Q
Q2
LM
-
LD
-
DQ
-
TD
-
M
Z
M1
30
H
6.0 mm
N
8 mm
L
180 mm
E
2 mm
B
16.0 mm
JGZJ
-
PDF
cfe-30-z.pdf
K
20.0 mm
K1
50.0 mm
K2
40.0 mm
K3
11.5 mm
K4
6.0 mm
G
ZL
97.8 g