피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BHE-12-08
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
tongyongpeijian
jingujian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/tongyongpeijian/jingujian/bhe.prj},{NB=BHE-12-08},{CODE=BHE},{C1=12},{C2=08},{G2=M8},{G1=8.000},{D=M12},{D1=12},{L=20},{G=9},{PDF=BHE.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BHE - 紧固件-变径螺栓
Bill of material
BHE-12-08
CNSORDERNO
Bestellnummer
BHE-12-08
BHE-12-08
CODE
dh
BHE
G2
g
M8
M8
D
d
M12
M12
L
l
20
20
mm
G
zl
9
9
g
PDF
BHE.pdf