피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HDTZQA-M6-E 7
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoubing/hdtzqa.prj},{NB=HDTZQA-M6-E 7},{CODE=HDTZQA},{CODE1='HDTZQA','HDTZQB'},{CZ1=ZDC},{BMCL1=烤漆},{M=6},{MM=M6},{K=7},{KK=7},{KK1=L7},{YS=E},{WBYS=E(黑色),M(橙色),Y(银灰色)},{B=29},{DD=25.4},{D=13.0},{H=29.0},{CKZL=0.030},{CKZL1=0.035},{PDF=hdtzqa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
hdtzqa - 紧定手柄
Bill of material
HDTZQA-M6-E 7
CNSORDERNO
Bestellnummer
HDTZQA-M6-E
HDTZQA-M6-E
CODE
code
HDTZQA
HDTZQB
HDTZQA
HDTZQB
LX
类型
内螺纹安装
内螺纹安装
CZ1
主体材质
ZDC
BMCL1
主体表面处理
烤漆
CZ2
螺杆材质
S45C
BMCL2
螺杆表面处理
发黑
M
6
6
mm
K
h/L
7
7
YS
握柄颜色
E
M
Y
E
M
Y
WBYS
握柄颜色
E(黑色),M(橙色),Y(银灰色)
B
R
29
29
mm
DD
d
25.4
25.4
mm
D
13.0
13.0
mm
H
29.0
29.0
mm
CKZL
HDTZQA参考重量
0.030
0.030
kg/pcs
CKZL1
HDTZQB参考重量
0.035
0.035
kg/pcs
PDF
hdtzqa.pdf