??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVPBGL - 型材专用脚轮-固定型-中载型
Bill of material
CVPBGL-D75-SD
CNSORDERNO
bestllnummer
CODE
代号
CVPBGL
D
Y
材料代号
H
A
95.000
C
75.000
F
71.000
F1
76.000
G
45.000
W
32.000
DD
PDF
cvpbgl.pdf
RXFZ
容许负载
ZJ1
支架类型
固定型
ZJ2
材质
Q235A
ZJ3
表面处理
烤漆(墨绿)
ZJ4
刹车形式
-
LB1
材质
圆边人造橡胶
LB2
颜色
灰色
LB3
轴承
单轴承