피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BCS17-L5-100-BC-M40-B-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
danzhoujiqiren
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bcs17.prj},{NB=BCS17-L5-100-BC-M40-B-A1},{CODE=BCS17},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=铁},{SUR2=-},{MAT3=铝合金},{SUR3=阳极氧化},{MAT4=铝合金},{SUR4=阳极氧化},{EVN=0~40℃ 35~85%RH 不得结晶},{P=L5},{S=100},{MDWZ=BC},{MDCP=M40},{SC=B},{CGQWZ=A1},{PDF=bcs17.pdf},{RXDZ='A1','A2','A3'},{CGQSL=1.000},{PPATH=bcs17/11bcs17.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
bcs17 - 单轴机器人一般环境.丝杆传动.BCS17系列
Bill of material
BCS17-L5-100-BC-M40-B-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
BCS17-L5-100-BC-M40-B-A1
CODE
BCS17
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
铁
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
EVN
使用环境
0~40℃ 35~85%RH 不得结晶
P
丝杆导程
L5
L10
L20
L40
L5
L10
L20
L40
S
行程
MDWZ
马达位置
BC
BM
BL
BR
MZ
BC
BM
BL
BR
MZ
MDCP
马达厂牌及功率
M40
M75
P40
P75
Y40
Y75
T40
T75
H40
H75
L40
L75
M40
M75
P40
P75
Y40
Y75
T40
T75
H40
H75
L40
L75
SC
刹车
B
N
B
N
CGQWZ
传感器位置数量
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
PDF
bcs17.pdf