피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
TJRAY-D35-d10-L25
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/tjray.prj},{NB=TJRAY-D35-d10-L25},{CODE=TJRAY},{CZ=铝合金},{BMCL=本色阳极氧化处理},{D=35},{XDF=[10],[12],[15],[20]},{XD=10},{LF=[25],[20],[30],[40],[50]},{L=25},{PDF=tjray.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
TJRAY - 金属短型滚轮 紧定螺钉型
Bill of material
TJRAY-D35-d10-L25
CNSORDERNO
Bestellnummer
TJRAY-D35-d10-L25
TJRAY-D35-d10-L25
CODE
代号
TJRAY
TJAAY
TJRAY
TJAAY
TYPE
类型
直柱型
CZ
材质
铝合金
BMCL
表面处理
本色阳极氧化处理
D
35
35
mm
XD
dH7
10
12
15
20
10
12
15
20
mm
L
25
20
30
40
50
25
20
30
40
50
mm
PDF
tjray.pdf