您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QC2-200-WL-1
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F4-快速夹钳
水平式
qc2-200-w
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/shuipingshi/qc2-200-w/qc2-200-w-1.prj},{NB=QC2-200-WL-1},{CODE=QC2-200-WL},{YBYS=U形槽},{DZYS=平面法兰底座},{JCL=400kg},{YTXH=QC-FC-38312},{ZZ=640g},{A=110},{L=290},{Q=54},{PDF=qc2-200-w.pdf},{C1=QC},{C2=200},{C4=33.300},{Q1=1},{C5=1.000},{C3=WL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
QC2-200-W-1 - QC2-200-W-1
明细表
QC2-200-WL-1
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC2-200-WL-1
QC2-200-WL-1
CODE
QC2-200-WL
QC2-200-WL
YBYS
压把样式
U形槽
DZYS
底座样式
平面法兰底座
JCL
夹持力
400kg
YTXH
压头型号
QC-FC-38312
QC-FC-38312
ZZ
自重
640g
640g
A
110
110
L
290
290
Q
54
54
PDF
qc2-200-w.pdf
C1
QC
C2
200
C4
33.300
33.300
C5
1.000
1.000
C3
WL
WL