피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
QC3-36204M
A&T-3D Gallery
zonghe
kuaisujiaqian
推拉式
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/tuilashi/qc3-36224m.prj},{NB=QC3-36204M},{CODE=QC3-36204M},{JCL=136kg},{YTXH=QC-SA-085012},{FLZ=QC3-36205M},{ZZ=270g},{XC=39.0},{B=6.4},{D=11.0},{E=25.4},{H=98},{L=115.0},{M=8},{M1=20},{N=28.2},{Q=39.7},{S=30},{T=15.9},{PDF=qc3-36202m.pdf},{C1=QC},{C2=36204M},{PPATH=qc3-36202m/assemblies/qc3-36202m-5.prj},{P=1.25},{P1=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC3-36202M - 推拉式快速夹钳--36系列
Bill of material
QC3-36204M
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC3-36204M
QC3-36204M
mm
CODE
QC3-36204M
QC3-36204M
JCL
夹持力
136kg
136kg
YTXH
压头型号
QC-SA-085012
QC-SA-085012
FLZ
法兰座
QC3-36205M
QC3-36205M
ZZ
自重
270g
270g
XC
行程
39.0
39.0
B
6.4
6.4
mm
D
11.0
11.0
mm
E
25.4
25.4
mm
H
98
98
mm
L
115.0
115.0
mm
M
8
8
mm
M1
20
20
mm
N
28.2
28.2
mm
Q
39.7
39.7
mm
S
30
30
mm
T
15.9
15.9
mm
PDF
qc3-36202m.pdf
P
1.25
1.25
mm
P1
1.5
1.5
mm