??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSBSDC - 45钢八螺丝高刚性双台阶联轴器 单膜片型
Bill of material
CPSBSDC-87-67-c17-d17
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
CPSBSDC
ZTCZ
主体材质
45钢
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
发黑处理
D
mm
L
mm
D5
d
mm
C
c
mm
C4D5
D2
mm
N
mm
F
mm
H
mm
M
mm
M1
NJ
紧固螺丝扭矩
N*m
NO
NO
CKB
标准c孔键槽加工
DKB
标准d孔键槽加工
CKF
非标c孔键槽加工
DKF
非标d孔键槽加工
EDNJ
额定扭矩
N*m
RXPX
容许偏心
0.02 mm
RXPJ
容许偏角
0.5 °
ZXPC
容许轴向偏差
mm
RXZS
容许转速
rpm
NZGD
静态逆转刚度
N*m/rad
GXJ
惯性矩
Kg.m²
ZL
重量
g
PDF
pdf
cpsbsdc.pdf