피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
ATKDM-M6-L20
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
调整螺栓
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluosi/atkdm.prj},{NB=ATKDM-M6-L20},{CODE=ATKDM},{CODEF='ATKDM','ATKZM','ATKDN','ATKBN','ATKZN'},{M=6},{LF=20,25,30,35,40,45,50,60},{L=20},{MXLJ1=6×0.75},{MXLJ2=6×1.0},{T1=0},{T2=5.000},{B=10.0},{C=11.5},{B1=4.0},{H=4.0},{XN=2.5},{XN1=5},{SR=6},{PDF=atkdm.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ATKDM - 调整螺栓六角螺栓型
Bill of material
ATKDM-M6-L20
CNSORDERNO
bestellnummer
ATKDM-M6-L20
ATKDM-M6-L20
CODE
代号
ATKDM
ATKZM
ATKDN
ATKBN
ATKZN
ATKDM
ATKZM
ATKDN
ATKBN
ATKZN
CODEF
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','ATKBN','ATKZN'
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','ATKBN','ATKZN'
TYPE
类型
细牙螺纹
MAT
材质
SCM435
SUR
表面处理
光泽镀锌
FJMAT
附件(一个螺帽) 材质
SS400
FJSUR
附件(一个螺帽) 表面处理
铬盐酸光泽处理
M
6
6
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
60
20
25
30
35
40
45
50
60
mm
MXLJ1
M×螺距 细牙螺纹
6×0.75
6×0.75
MXLJ2
M×螺距 粗牙螺纹
6×1.0
6×1.0
T1
T细牙螺纹
0
0
T2
T粗牙螺纹
5.000
5.000
B
10.0
10.0
mm
C
(C)
11.5
11.5
mm
B1
4.0
4.0
mm
H
4.0
4.0
mm
XN
n
2.5
2.5
mm
XN1
(n1)max.
5
5
mm
SR
6
6
mm
PDF
atkdm.pdf