피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HGCLR1-1002A
A&T-3D Gallery
zonghe
qidongjietou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qidongjietou/hgclr.prj},{NB=HGCLR1-1002A},{CODE=HGCLR},{CCXL=1002A},{D2=10},{T=G1/4},{L1=29.5},{L2=25.0},{H=7.0},{S=16},{D1=16},{D3=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGCLR - 全铜快插系列 直角螺纹接头
Bill of material
HGCLR1-1002A
CNSORDERNO
HGCLR1-1002A
HGCLR1-1002A
CODE
HGCLR
CCXL
1002A
1002A
D2
10
10
T
t
G1/4
G1/4
L1
l1
29.5
29.5
L2
25.0
25.0
H
7.0
7.0
S
16
16
D1
16
16
D3
12
12