??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 28
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APAA-L050 - 梯形齿同步带轮L型--标准型/小凸缘型
Bill of material
APAA-L050-26-A-H12
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽12.7mm
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
FJ
附件固定螺丝
不锈钢
GCKD
公称宽度
CS
齿数
DLXZ
带轮形状
DLXZ1
'A','B'
A
14.0 mm
W
19.0 mm
L
31.0 mm
NK
轴孔规格
H
H圆孔
P
顶丝圆孔
P1
A形
N
顶丝键槽孔
C
顶丝键槽孔
V
台阶孔
F
台阶孔
Z
J
mm
Y
两端台阶孔
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
D
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
apaa-l050.pdf