피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
OFPFZ-d6-L5
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofpfz.prj},{NB=OFPFZ-d6-L5},{CODE=OFPFZ},{MAT=聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂},{PTZ=g6},{PTK=H7},{TEM=-200~200},{XD=6},{XDTOL=+0.182/+0.132},{L=5},{LF=5,8,10},{D=9},{DTOL=+0.10/+0.05},{H=12},{T=1.5},{C=0.3},{NJTOL=+0.125/+0.075},{PDF=ofpfz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
OFPFZ - 聚四氟乙稀型 肩型
Bill of material
OFPFZ-d6-L5
CNSORDERNO
Bestellnummer
OFPFZ-d6-L5
OFPFZ-d6-L5
CODE
代号
OFPFZ
MAT
材质
聚四氟乙烯树脂含润滑剂与特殊填充剂
PTZ
配套轴公差
g6
PTK
配套孔公差
H7
TEM
使用温度范围
-200~200
℃
XD
d
6
6
mm
XDTOL
d压入前公差
+0.182/+0.132
+0.182/+0.132
L
5
8
10
5
8
10
mm
D
9
9
mm
DTOL
D公差
+0.10/+0.05
+0.10/+0.05
H
12
12
mm
T
1.5
1.5
mm
C
0.3
0.3
mm
NJTOL
压入后内径公差
+0.125/+0.075
+0.125/+0.075
PDF
ofpfz.pdf