您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CSUBSN-17-B9-L10-F5-M6
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csubsn.prj},{NB=CSUBSN-17-B9-L10-F5-M6},{CODE=CSUBSN},{NO=17},{D=17},{BF=[$BMIN.:60/1]},{B=9},{LF=[10:100/1]},{L=10},{FF=[5:20/1]},{F=5},{MF=6,8,10},{M=6},{G=12},{MD=12},{D1=20},{P=22},{W=19},{PDF=csubsn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CSUBSN - 悬臂销 螺母安装 内螺纹型
明细表
CSUBSN-17-B9-L10-F5-M6
CNSORDERNO
Bestellnummer
CSUBSN-17-B9-L10-F5-M6
CSUBSN-17-B9-L10-F5-M6
CODE
代号
CSUBSN
CSUESN
CSUNSN
CSUBSN
CSUESN
CSUNSN
NO
17
17
D
轴径
17
17
mm
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
M
(粗牙)
6
8
10
6
8
10
mm
G
Gg6
12
12
mm
MD
(粗牙)
12
12
mm
D1
20
20
mm
P
22
22
mm
W
19
19
mm
PDF
pdf
csubsn.pdf
CZ
材质
45Cr
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜