??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSUBTA - 悬臂销 螺母安装 挡圈型
Bill of material
CSUBTA-16-B2-L10-F5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
NO
D
轴径
mm
ZJGC
公差 g6
mm
B
指定单位(1mm)
L
指定单位(1mm)
F
指定单位(1mm)
H
指定单位(1mm)
G
Gg6
mm
MD
(粗牙)
mm
P
mm
W
mm
DR
基准尺寸 dr
mm
DRRC
容差
mm
S
mm
L1
mm
PDF
pdf
csubsa.pdf
TYPE
类型
螺纹长度固定型
CZ
材质
45Cr
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
挡圈
弹簧钢