您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ETB-D22-L8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/etb.prj},{NB=ETB-D22-L8},{CODE=ETB},{LX=外螺纹},{Z1=-},{Z=SUS303},{D=22},{L1=8},{L2=12},{D1=8},{B=7.0},{M=6},{S=1.0},{K=4.0},{ZCGCXH=608ZZ},{PDF=etb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
ETB - 标准型 外螺纹轴承
明细表
ETB-D22-L8
CNSORDERNO
Bestellnummer
ETB-D22-L8
ETB-D22-L8
CODE
代号
ETB
SETB
ETBL
SETBL
ETB
SETB
ETBL
SETBL
LX
类型
外螺纹
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
Z1
轴
-
表面处理
Z
轴
SUS303
材质
D
22
22
mm
L1
标准型
8
8
mm
L2
加长型
12
12
mm
D1
d
8
8
mm
B
7.0
7.0
mm
M
6
6
mm
S
1.0
1.0
mm
K
4.0
4.0
mm
ZCGCXH
轴承公称型号
608ZZ
608ZZ
PDF
etb.pdf