피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
6560 6
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6560.prj},{NB=6560 6},{IDNR=},{MOD=6560 6},{A=6},{C=7.0},{F=24.5},{L=39.0},{M=12.5},{INFO=Infotext},{R1=6.000},{R2=3.000},{R3=4.000},{L1=6.430},{L2=13.050},{L3=8.700},{L4=13.500},{L5=8.550},{L6=16.950},{D1=12.000},{D2=7.200},{L7=16.000},{L8=16.000}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Fittings Mod. 6560
Stückliste
6560 6
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
6560 6
6560 6
A
6
6
mm
C
7.0
7.0
mm
F
24.5
24.5
mm
L
39.0
39.0
mm
M
12.5
12.5
mm
INFO
Infotext
Information
Infotext