??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cilindri profilo alluminio Serie 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Stückliste
41M2P160A0050
IDNR
Codice identificazione
SERIE
Serie
41
PHY
Ø
mm
VERSION
Versione
M = standard, magnetico
FUNZ
Funzionamento
MAT
Caratteristiche materiali
TYP
Tipo costruttivo
HUBT
Corsa
HUB
Corsa Cilindro
mm
HUB1
Sporgenza Stelo
mm
Inserisci valore per HUB1
Sporgenza Stelo
mm
cm
inch
ft
ES
guarnizione stelo viton
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
XV
mm
LSTELO
stelo più lungo
mm
Inserisci valore per LSTELO
stelo più lungo
mm
cm
inch
ft
A
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø d11
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
0/-2
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
HUBA
Corsa di Ammortizzo anteriore
HUBP
Corsa di Ammortizzo posteriore
MODF
Mod. F
TM
h14
mm
HX
40 mm
TD
e9
32 mm
TL
h14
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm
NBX
Codifica