피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
CLR 1/8
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Pressure regulators
Micro pressure regulators Series CLR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/regolatori/regolatori_di_pressione_miniaturizzati_serie_clr/serie_clr_senza_orient._asmtab.prj},{NB=CLR 1/8(520)},{IDNR=},{MOD=CLR 1/8},{HUB=52},{A=G1/8},{B=11.00},{C=15.5},{D=6},{G=1.0},{HMIN=5.5},{HMAX=10},{L=52.0},{M=M11X1},{O=0},{S=20.50},{W=15.2},{SW=14},{SW1=7},{SW2=14},{Z=59.0},{L1=20.75},{O1=0},{O2=6.5},{M1=11},{SO=1},{H=5},{S1=7.75},{PPATH=serie_clr_senza_orient._asmsbl.prj},{INFO=infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series CLR Micro pressure regulators without banjo
Stückliste
CLR 1/8
IDNR
Ident number
MOD
CLR 1/8
CLR 1/8
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
A
G1/8
G1/8
B
11.00
11.00
mm
C
15.5
15.5
mm
D
6
6
mm
G
1.0
1.0
mm
HMIN
h min
5.5
5.5
mm
HMAX
h max
10
10
mm
L
52.0
52.0
mm
M
M11X1
M11X1
mm
O
mm
값 입력 O
mm
cm
inch
ft
확인
S
20.50
20.50
mm
W
15.2
15.2
mm
SW
14
14
mm
SW1
7
mm
SW2
14
14
mm
Z
59.0
59.0
mm
INFO
Testo di informazioni
정보
infotext
mm