??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Valvola tre vie lucchettabile - V 1/4" 042 V 3
Bill of material
0422500001
CODE
Codice
0422500001
REF
Referenza
V 1/4" 042 V 3
QMAX
Portata (P1= 10 bar dP= 1 bar)
1570 Nl/min
QS
Portata di scarico (P1=10 bar dP= 1 bar)
1000 Nl/min
C
Connessione IN-OUT
G1/4" Pollici
CS
Connesione di scarico
G1/8" Pollici
PMAX
Pressione massima di ingresso
16 bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
25 Nm
P
Peso
0,155 Kg