피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Instrumentos
생성됨: 03.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Instrumentos
GL-5(5) 2M SUFLEX-50L
Alfa Instrumentos
Suportes para células
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{alfa_instrumentos/suportes_para_celulas/suflex_asmtab.prj},{NB=GL-5(5)_2M_SUFLEX-50L},{SERIES=SUFLEX},{CAP=5},{CDEC=GL-5},{SUPP=SUFLEX-50L},{C=2},{F=9.5},{PPATH=parts_suflex/suflex_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SUFLEX - Suportes para células
Bill of material
GL-5(5)_2M_SUFLEX-50L
PN
Part Number
GL-5 2M SUFLEX-50L
SERIES
Linha
SUFLEX
CODE
Código
0019092
CAP
Capacidade
5
10
15
20
30
50
100
200
5
10
15
20
30
50
100
200
kg
CDEC
Modelo Célula de Carga
GL-5
GL-5
MATCDEC
Material Célula de Carga
Aluminio
SUPP
Modelo Suporte
SUFLEX-50L
SUFLEX-50L
MATSUPP
Material Suporte
Aço Carbono
TYPE
Tipo
Célula de Carga em aluminio GL-5 (0,1%), capacidade 5kg e 2m de cabo blindado com SUFLEX-50L
A
68
mm
B
68
mm
C
2
m
D
34
mm
E
68.1
mm
F
9.5
mm
G
6.4
mm
H
74.5
mm
I
58.6
mm
J
48
mm
K
90
mm
L
163
mm
M
133.0
mm
N
8
mm
O
52
mm
P
49
mm
R
52
mm