피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
9615012652
Alfa Laval
Heat Exchangers
Tubular Heat Exchangers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{alfalaval/heat_exchangers/tubular/pharma_line.prj},{NB=9615012652},{IDNR=9615012652},{VERS=7},{VERS1=3},{VOL1=33.5},{VOL2=11.9},{MASS=101},{A=2946},{L1=3042},{B=244},{C=244},{D=53},{E=54},{F=3124},{G=127},{H=10},{I=133},{J=409},{L=191},{K=252},{K2=252.0},{K1=252.0},{INFO=data sheet},{PRODUCT=Pharma-line S 3-4.0},{TYPE=insulation},{SIZE1=NAC plate for Tri-clamp ASME BPE 2\"},{SIZE2=Flange DN80},{MOVEXN=Pharma-line S 3-4.0 0,4EP TSG},{MOVEXD=IY ASME BPE2\" DIN2635DN80DN80},{NZT=ASME/OD 2''},{NZF=DIN2635/EN1092 DN 80},{PVC=TSG (R0004-2009)},{DP= -1/10},{DT=-10/200},{MAT1=SS 304/304L},{MAT2=SS316L},{STND1=Flange: DIN2635/EN1092-1},{STND2=NAC plate for Tri-clamp},{SURFACE=Ra<0,4 EP on product wetted parts}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 146
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
Pharma-line S - Pharma-line S Double Tube Sheet Shell & Tube Heat Exchanger
Bill of material
9615012652
IDNR
Item No
9615012652
9615012652
INFO
Product specification
data sheet
PRODUCT
Model name
Pharma-line S 3-4.0
Pharma-line S 3-4.0
SIZE1
Product connection size
NAC plate for Tri-clamp ASME BPE 2"
NAC plate for Tri-clamp ASME BPE 2"
SIZE2
Shell connection size
Flange DN80
Flange DN80
MOVEXN
Item description
Pharma-line S 3-4.0 0,4EP TSG
Pharma-line S 3-4.0 0,4EP TSG
MOVEXD
Extra description
IY ASME BPE2" DIN2635DN80DN80
IY ASME BPE2" DIN2635DN80DN80
VOL1
Volume shell side
33.5
33.5
l
VOL2
Volume tube side
11.9
11.9
l
MASS
Weight empty
101
101
kg
NZT
Nozzles size Tube
ASME/OD 2''
ASME/OD 2''
NZF
Nozzle size flange
DIN2635/EN1092 DN 80
DIN2635/EN1092 DN 80
A
A (Distance)
2946
2946
mm
B
B (Diameter)
244
244
mm
C
C (Height)
244
244
mm
D
D (Distance)
53
53
mm
E
E (Distance)
54
54
mm
F
F (Length)
3124
3124
mm
G
G (Distance)
127
127
mm
I
I (Distance)
133
133
mm
J
J (Height)
409
409
mm
L
L (Height)
191
191
mm
K
K (Diameter)
252
252
mm
PVC
Pressure vessel code
TSG (R0004-2009)
TSG (R0004-2009)
DP
Design pressure / Shell side
-1/10
-1/10
bar (g)
DT
Design temperature / Shell side
-10/200
-10/200
°C
MAT1
Material / Shell side
SS 304/304L
MAT2
Material / Media side (tube)
SS316L
STND1
Connection standard & size / Shell side
Flange: DIN2635/EN1092-1
STND2
Connection standard & size / Media side (tube)
NAC plate for Tri-clamp
SURFACE
Surface finish
Ra<0,4 EP on product wetted parts
Ra<0,4 EP on product wetted parts
INS
Insulation
ASTM C795 with stainless steel cladding
ASTM C795 with stainless steel cladding