??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1560ML - AMF-Marker Large, Markierungswerkzeug
Stückliste
550223
BESTNR
Bestell-Nr.
550223
FUER
Weldon
20
D1
3 mm
D2
20 mm
D3
24 mm
D4
36 mm
D5
42 mm
L1
119 mm
L2
113 mm
L3
6.0 mm
L4
26 mm
L5
65 mm
L6
36 mm
GEW
Gewicht
263 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772550226
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja