피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
61082-024000
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
0.80mm Board to Board Signal
Bergstak® Board To Board
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/0_80_mm/bergstak_0_80/61082_asmtab.prj},{NB=61082-024000},{SERIES=61082},{N=10},{MH=4},{PLOPT=0},{POOPT=0},{HLD=No},{PAOPT=0},{DC=},{PITCH=0.80},{W=3.75},{SQ=0.30},{PPATH=61082_parts/61082_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
61082 - Bergstak 0.8mm, Receptacle Assembly
Bill of material
61082-024000
PN
Part Number
61082-024000
SERIES
Series
61082
N
N - Number of Positions per Row
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
MH
Mating Height
4 - Receptacle 4
4 - Receptacle 4
PLOPT
Plating on Contact Area
0 - Gold 0.2µm Min./Tin Lead, Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
1 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Tin Lead, Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
4 - Gold 0.2µm Min./Pure Tin 2µm Min. (Lead Free) Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
5 - Gold 0.38µm Min./Pure Tin 2µm Min. (Lead Free) Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
6 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Pure Tin 2µm Min. (Lead Free) Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
0 - Gold 0.2µm Min./Tin Lead, Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
1 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Tin Lead, Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
4 - Gold 0.2µm Min./Pure Tin 2µm Min. (Lead Free) Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
5 - Gold 0.38µm Min./Pure Tin 2µm Min. (Lead Free) Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
6 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Pure Tin 2µm Min. (Lead Free) Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
POOPT
Polarization Peg
0 - Yes
2 - No
0 - Yes
2 - No
HLD
Hold Down Option
No
PAOPT
Packaging Options
0 - Tube without Metal Cap
6 - T&R without Metal Cap (with Kapton Tape)
0 - Tube without Metal Cap
6 - T&R without Metal Cap (with Kapton Tape)
DC
Date Code
Not Print Date Code
P - Print Date Code
Not Print Date Code
P - Print Date Code
LF
Lead Free Option
None
A
Dim A
7.2
mm
B
Dim B
13.8
mm
C
Dim C
12.2
mm