피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
034-1017-12G
Amphenol RF
Connectors
HD-BNC Connectors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/hd_bnc_connectors/034_1017_12g.prj},{NB=034-1017-12G},{SHA256=t++56KdISxB7vcQB5Khikk6k4T8pvcOqzacZ8kbc9/g=},{INAME=00306__342d10172d12g},{PN=034-1017-12G},{DESC=RF Connector HD-BNC Straight Crimp Plug Belden 1694A Belden 4694R 75 Ohm 12G Optimized},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=Q},{CT=Belden 1694A,Belden 4694R,Belden 9248},{IMPEDANCE=75},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=18},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
034-1017-12G
Bill of material
034-1017-12G
PN
Part Number
034-1017-12G
DESC
Description
RF Connector HD-BNC Straight Crimp Plug Belden 1694A Belden 4694R 75 Ohm 12G Optimized
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
Q
CT
Cable Type
Belden 1694A,Belden 4694R,Belden 9248
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
18
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Phosphor Bronze
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Bayonet
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
SC
Size Category
Miniature