피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
AHDP06-24-91SR-SRA
Amphenol Sine Systems
A Series - Thermoplastic Connectors
DuraMate
DuraMate Plastic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolsine/a_series/duramate/duramate_plastic/ahdp06_24_91sr_sra.prj},{NB=AHDP06-24-91SR-SRA},{PN=AHDP06-24-91SR-SRA},{DESC=9 Position ISOBUS Plug, Socket, Shell Size 24, Reduced Diameter Seal (Blue), Smooth Ring Adapter. Comparable to PN# HDP26-24-91SE},{INFO=Link to Product Page},{INF1=https://www.amphenol-sine.com/AHDP06-24-91SR-SRA-9-Position-ISOBUS-Plug-Socket-Shell-Size-24-Reduced-Diameter-Seal-Blue-Smooth-Ring-Adapter-Comparable-to-PN-HDP26-24-91SE_p_11995.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Sine Systems
Description
AHDP06-24-91SR-SRA - DURAMATE, 9 Position ISOBUS Plug, Socket, Shell Size 24, Reduced Diameter Seal (Blue), Smooth Ring Adapter. Comparable to PN# HDP26-24-91SE
Bill of material
AHDP06-24-91SR-SRA
PN
Part Number
AHDP06-24-91SR-SRA
DESC
Description
9 Position ISOBUS Plug, Socket, Shell Size 24, Reduced Diameter Seal (Blue), Smooth Ring Adapter. Comparable to PN# HDP26-24-91SE
INFO
More Product Information
Link to Product Page
INF1
https://www.amphenol-sine.com/AHDP06-24-91SR-SRA-9-Position-ISOBUS-Plug-Socket-Shell-Size-24-Reduced-Diameter-Seal-Blue-Smooth-Ring-Adapter-Comparable-to-PN-HDP26-24-91SE_p_11995.html