피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
814.116.8
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UI/UIG fittings Stainless
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/ui_uig_fittings_stainless/fam_3_uig_ui_npt_ss316.prj},{NB=814.116.8},{CNSORDERNO=814.116.8},{T=NPT 1/2\"},{ST=1/2\"},{T1=27.000},{ID=13.9},{A=37},{B=13},{CSW=30},{C=33.7},{LC=14.0},{LC1=6.0},{ESW=27},{E=30.5},{LE=4.2},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=8.0},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=21.336},{GEWY=19.264},{GEWT=24.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
NPT straight fitting,male, IP 40 Stainless steel AISI-316 - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
814.116.8
CNSORDERNO
Article No.
814.116.8
814.116.8
T
Thread
NPT 1/2"
NPT 1/2"
ST
Size
1/2"
1/2"
인치
ID
Min. Internal Diameter
13.9
13.9
mm
A
Length
37
37
mm
B
Length
13
13
mm
CSW
Width across flats
30
30
mm
C
Diameter
33.7
33.7
mm
LC
Length
14.0
14.0
mm
LC1
Length
6.0
6.0
mm
ESW
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
30.5
30.5
mm
LE
Length
4.2
4.2
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
8.0
8.0
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.800
0.800
kg
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
INFO
PDF Info
PDF Info