您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
ta180225-V
ANCOTECH
Transportanker
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ancotech/transportankersysteme/telleranker.prj},{NB=ta180225-V (400)},{TA=ta180225},{RD=Rd18},{L=225},{D=24.0},{D1=35},{DD1=16.4},{E=34},{DD2=14},{L1=72},{F=29},{P=3},{A=7},{B=3.0},{NDM=18},{MAT=1},{W=0.36},{LOG=400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Firma
ANCOTECH
Beschreibung
Plate Anchor ta - Threaded transport anchor with plate TA
Stückliste
ta180225-V
ARTNR
Article Number
ta180225-V
ta180225-V
RD
Rd18
Rd18
L
225
225
mm
D
24.0
24.0
mm
D1
35
35
mm
DD1
16.4
16.4
mm
E
34
34
mm
DD2
14
14
mm
L1
72
72
mm
F
29
29
mm
P
3
3
mm
A
7
7
mm
B
3.0
3.0
mm
MAT
Material
Galvanized steel
Galvanized steel
W
Weight
0.36
0.36
kg
LOG
Level of Geometry
400
300
400
300