??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0350 - Exzenterspanner aus Aluminium
Bill of material
BK38.0350.06306025
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Exzenterspanner, Aluminium, mit Gewindebolzen
KLEINH
Nabenhub (h)
0.8 mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
KLEIND
Durchmesser (d)
16 mm
B
Hebelbreite (B)
12.9 mm
L
Grifflänge (L)
70 mm
R
Wirksamer Hebel (R
63 mm
KLEINL
Länge (l)
mm